Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Standard | - | |
261.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Gauche/droite | Standard | - | |
220.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Standard | Standard | - | |
180.52 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | |
220.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | |
319.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Standard | Standard | - | |
256.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | |
280.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Gauche/droite | Standard | - | |
256.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | |
319.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Standard | Standard | - | |
256.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | |
319.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | |
256.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | |
315.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | Standard | - | |
292.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | |
317.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Gauche/droite | Standard | - | |
292.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | |
315.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Standard | Standard | - | |
292.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | |
315.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | |
292.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | |
420.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Central | Standard | Standard | - | |
428.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Central | Gauche/droite | Standard | - | |
420.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Latéral | Standard | Standard | - | |
420.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - |
Loading...
Type | Axe des Z | Matériau de la table | Acier inoxydable | Traitement de surface de la table | Placage LTBC |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Rectitude de la table(µm) | 3 | Collier | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles