• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / XL / Poulie à rebord sélectionnable / alésage sélectionnable / acier / L037

Poulies dentées / XL / Poulie à rebord sélectionnable / alésage sélectionnable / acier / L037
  • Remise sur volume
Easy specification of shaft hole type / diameter. MISUMI machines the shaft hole in the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings and delivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P32XL037A-H-10
P32XL037A-H-11
P32XL037A-H-12
P32XL037A-H-13
P32XL037A-H-14
P32XL037A-H-15
P32XL037A-H-16
P32XL037A-H-17
P32XL037A-H-18
P32XL037A-H-19
P32XL037A-H-20
P32XL037A-H-21
P32XL037A-H-22
P32XL037A-H-23
P32XL037A-H-24
P32XL037A-H-25
P32XL037A-H-26
P32XL037A-N-10
P32XL037A-N-11
P32XL037A-N-12
P32XL037A-N-13
P32XL037A-N-14
P32XL037A-N-15
P32XL037A-N-16
P32XL037A-N-17
P32XL037A-N-18
P32XL037A-N-19
P32XL037A-N-20
P32XL037A-N-21
P32XL037A-N-22
P32XL037A-N-23
P32XL037A-N-24
P32XL037A-N-25
P32XL037A-N-26
P32XL037A-P-10
P32XL037A-P-11
P32XL037A-P-12
P32XL037A-P-13
P32XL037A-P-14
P32XL037A-P-15
P32XL037A-P-16
P32XL037A-P-17
P32XL037A-P-18
P32XL037A-P-19
P32XL037A-P-20
P32XL037A-P-21
P32XL037A-P-22
P32XL037A-P-23
P32XL037A-P-24
P32XL037A-P-25
P32XL037A-P-26
P32XL037B-H-10
P32XL037B-H-11
P32XL037B-H-12
P32XL037B-H-13
P32XL037B-H-14
P32XL037B-H-15
P32XL037B-H-16
P32XL037B-H-17
P32XL037B-H-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Diamètre ultrapériphérique
(mm)
Logement de clavette Diamètre de l'alésage d'arbre d
(mm)

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)10

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)11

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)12

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)13

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)14

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)15

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)16

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)17

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)18

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)19

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)20

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)21

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)22

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)23

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)24

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)25

32.14 €

1 Disponible 14 jours 32A57H (trou rond)26

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)10

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)11

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)12

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)13

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)14

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)15

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)16

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)17

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)18

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)19

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)20

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)21

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)22

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)23

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)24

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)25

39.59 €

1 Disponible 14 jours 32A57N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)26

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)10

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)11

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)12

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)13

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)14

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)15

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)16

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)17

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)18

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)19

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)20

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)21

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)22

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)23

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)24

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)25

36.17 €

1 Disponible 14 jours 32A57P (trou rond + taraud)26

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)10

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)11

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)12

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)13

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)14

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)15

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)16

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)17

36.65 €

1 Disponible 14 jours 32B57H (trou rond)18

Loading...

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie XL Largeur de courroie utilisée (mm) 9.5
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.37 Matériau Acier Traitement de surface N/A
Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Assistance technique