Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A40-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A40M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A41-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
A41M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A42-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du filetage mâle de la pointe (M) | Diamètre de la tige (φ) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | M6P=1 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | M4 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | M6P=1 | 12 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | M4 | 12 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | M6P=1 | 20 | 20 ~ 500 |
Loading...
Type | Filetage mâle à une extrémité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du filetage mâle de la pointe(M)
Diamètre de la tige(φ)
L
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles