• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu Paul, hauteur variable

Jeu Paul, hauteur variable
Use for changing the height of the height adjustment platform, etc. Any length within 300 mm can be specified in increments of 1 mm. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A62-[14-300/1]
A63-[16-300/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du pôle
(φ)
L

-

1 13 jours 101214 ~ 300

-

1 13 jours 102016 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du filetage mâle de la pointe(M) M6P=1 Type Filetage mâle à une extrémité, filetage femelle à l'autre extrémité

Assistance technique