Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BMM-024-NHFN |
BMM-044-NHB |
BMM-044-NHF |
BMS-024-NHFN |
BMS-044-NHF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Méthode de fonctionnement | Couple nominal (N・m) | Tension (CC) (V) | Levier de desserrage de frein sans excitation | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.66 € | 1 | 10 jours | Électromagnétique indépendante | - | 2.5 | 180 | - | Forme de bride | ||
490.50 € | 1 | 10 jours | Électromagnétique indépendante | - | 5 | 180 | - | Type de base | ||
801.19 € | 1 | 10 jours | Électromagnétique indépendante | - | 5 | 180 | - | Forme de bride | ||
731.83 € | 1 | 10 jours | Fonctionnement sans excitation | Ressort | 2 | 90 | 1 | Forme de bride | ||
855.22 € | 1 | 10 jours | Fonctionnement sans excitation | Ressort | 4 | 90 | 1 | Forme de bride |
Loading...
Fonction | Frein | Condition de fonctionnement | Type sec | Énergie cinétique utilisée | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Couple nominal (plage)(N・m) | 0.1-30 | Refroidissement | Refroidissement naturel |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::40 | Classe de résistance à la chaleur | B | Symbole d'option | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de fonctionnement
Couple nominal(N・m)
Tension (CC)(V)
Levier de desserrage de frein sans excitation
Type de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles