Roulettes design pivotantes, série NWS avec butée

Roulettes design pivotantes, série NWS avec butée
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWS-40SP-M10
NWS-40SP-UNC5/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage

15.89 €

1 15 jours 10[M10] M10×P1.5

13.21 €

1 6 jours 10[UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 52 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 50 Matériau de la roue Nylon, noir
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Diam. de roue D(Ø) 40
Largeur de roue B(mm) 41 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 44
Catégorie de charge Charge légère Roulements de roue NA Type à butée SP

Assistance technique