Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série AN

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série AN
A swivel caster.

[Features]
· TOS/AN50 mm are bright chromate plated and AN75 mm is chrome-plated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AN-50RM
AN-75MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
À embase, □ A
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

6.94 €

1 13 jours 1065~35.0035305049

24.06 €

1 8 jours 109735.01~80.0055457570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à angle Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Largeur de roue B(mm) 20 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique