Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
GEL-65RLS-1 |
GEL-65TPS-1 |
GEL-75RLS-1 |
GEL-75TPS-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 85 | ~35.00 | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | 65 | 20 | 70 | ||
10.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | 65 | 21 | 70 | ||
15.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | 75 | 20 | 74 | ||
14.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | 75 | 20 | 74 |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Butée | Avec butée de rotation | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Diam. de l'arbre T(Ø) | 22 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA | Type à butée | S-1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles