• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GMO avec butée

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GMO avec butée
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.

[Features]
· The W-5 and W-6 are stoppers that stop the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GMO-75MMW-5
GMO-150BMW-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue Type à butée

30.69 €

1 6 jours 1010635.01~80.00557520103NAW-5

84.53 €

1 8 jours 1019480.01~140.0011015032123DisponibleW-6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Avec double frein (rotation + braquage) Matériau de la roue Caoutchouc, gris
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de l'arbre T(Ø) 22
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique