Roulettes industrielles fixes, série KCM

Roulettes industrielles fixes, série KCM
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-1 stopper stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCM-65NM
KCM-75NM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)

5.80 €

1 Disponible 8 jours 10856065

8.93 €

1 8 jours 10906575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon, blanc Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 55 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 42
Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 25
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA

Assistance technique