• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes industrielles pivotantes, série SCP avec butée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCP-130VS
SCP-150VS
SCP-200VS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

85.79 €

1 8 jours 10165140.01~220.0018013038

92.90 €

1 6 jours 10186140.01~220.0020015042

135.26 €

1 8 jours 10241220.01~320.0025020045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de l'arbre T(Ø) 36
Application Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 100 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulements de roue Disponible Type à butée -

Assistance technique