• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes industrielles, série SKH sur support

Roulettes industrielles, série SKH sur support
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKH and STH can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.
· The CCBJ wheel has good heat dissipating properties and is ideal for trolleys.
· With a load equal to or smaller than 200daN (204kgf), can withstand towing at a speed of up to 25km/h

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKH-65GNB
SKH-75GNB
SKH-100MHC
SKH-100VAH
SKH-100VUH
SKH-130MHC
SKH-130VAH
SKH-130VUH
SKH-150MHC
SKH-150VAH
SKH-150VUH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

29.24 €

1 10 jours 1092Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Nylon] Nylon renforcé·NoirRésistance à l'huileTrou long78(80)78(80)1191046545Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge extra-lourde78-78, 79-79, 80-80

30.78 €

1 10 jours 10106Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Nylon] Nylon renforcé·NoirRésistance à l'huileTrou long78(80)78(80)1191047545Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge extra-lourde78-78, 79-79, 80-80

82.56 €

1 8 jours 10144-320.01~485.00460[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long98(108)49(55)1378610050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

49.32 €

1 6 jours 10144-220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long98(108)49(55)1378610050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

68.99 €

1 6 jours 10144-320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long98(108)49(55)1378610050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

123.69 €

1 6 jours 10177-485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond100561379313050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

73.76 €

1 6 jours 10177-220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond100561379313050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

103.00 €

1 6 jours 10177-485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond100561379313050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

88.75 €

1 6 jours 10198-485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond100561379315050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

89.62 €

1 6 jours 10198-320.01~485.00350[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond100561379315050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

119.81 €

6 8 jours 10198-485.01~750.00550[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond100561379315050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge lourde-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Disponible

Assistance technique