Roulettes industrielles, série SKM sur support (roues en caoutchouc pneumatiques)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKM-300-4AR
SKM-350-5AR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

139.98 €

1 8 jours 1030880.01~140.001301408020014025780

132.95 €

1 8 jours 10370140.01~220.001601609022015029396

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 100 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulements de roue Disponible

Assistance technique