• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (W-11)

Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (W-11)

Détails du produit:

Référence fabricant: STC-125CBCW-11

Marque: NANSIN

Prix: 89.18

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STC-125CBCW-11

Référence pièce
STC-125CBCW-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

89.18 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 190 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec double frein (rotation + braquage) Charge admissible(daN) 150 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(90) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(90) Longueur de la plaque L(mm) 102
Largeur de la plaque W(mm) 102 Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 38
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 101 Catégorie de charge Charge moyenne
Combinaison de pas de trou fendu 75 -75, 76 -76, 77 -77, 78 -78, 79 -79, 80 -80, 81 -81, 82 -82, 83 -83, 84 -84, 85 -85, 86 -86, 87 -87, 88 -88, 89 -89, 90 -90 Roulements de roue Disponible Type à butée W-11

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (W-11), le numéro d'article est le suivant: STC-125CBCW-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-125CBCW-11.

Assistance technique