Roulettes design pivotantes, série TCM avec butée

Roulettes design pivotantes, série TCM avec butée
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCM-65EMS-1
TCM-65NMS-1
TCM-75EMS-1
TCM-75NMS-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)

11.67 €

1 8 jours 108550[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA65

11.67 €

1 8 jours 108560[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile65

12.50 €

1 6 jours 109060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA75

12.50 €

1 10 jours 109065[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 55
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 42 Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 58
Largeur de roue B(mm) 25 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 75
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA Type à butée S-1

Assistance technique