Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKM-75VUE |
SKM-100VUE |
SKM-130VUE |
SKM-150VUE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.52 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | ||
47.15 € | 1 | 10 jours | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | ||
94.34 € | 1 | 10 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine | ||
102.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane antistatique | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulements de roue | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles