Référence fabricant: SM-100BMO-UNF1/2
Marque: NANSIN
Prix: 115.61 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SM-100BMO-UNF1/2
Type à roulettes | Type à visser / Profil bas | Hauteur de montage H(mm) | 126 | Propriétés | Prévention de l'électricité statique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 60 |
Matériau de la roue | Uréthane OCTRON (antistatique) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique | Matériau du raccord | Acier |
Diam. de filetage | Filetage de vis UNF1/2×20 | Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 25 |
Application | Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Rayon de pivotement(mm) | 87 | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques pivotantes, série SM (roues en octo-uréthane), le numéro d'article est le suivant: SM-100BMO-UNF1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM-100BMO-UNF1/2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles