Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulettes antistatiques pivotantes, série THN avec butée (roues en octo-uréthane)

Roulettes antistatiques pivotantes, série THN avec butée (roues en octo-uréthane)

Détails du produit:

Référence fabricant: THN-50HUOS-2

Marque: NANSIN

Prix: 69.13

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THN-50HUOS-2

Référence pièce
THN-50HUOS-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHS

69.13 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Profil bas Hauteur de montage H(mm) 68 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 60
Matériau de la roue Uréthane OCTRON (antistatique) Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 54 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 36
Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 54 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue B(mm) 28 Application Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 71
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Disponible Type à butée S-2

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques pivotantes, série THN avec butée (roues en octo-uréthane), le numéro d'article est le suivant: THN-50HUOS-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THN-50HUOS-2.

Assistance technique