Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.
[Features] · A Chip Carrier type LD holder with a built-in Peltier element. · Features a built-in Peltier element, and a calibrated 10kΩ thermistor sensor. · The switching for the anode/cathode of the LD can be configured by replacing the jumper pins. · There are two types of Chip Carrier LD holder. Configure according to the mounting (output) direction of the LD. · For connectors, a D-sub9 pin female is used for driving the LD, and a D-sub9 pin male is used for the temperature controller. · The F129-1 water cooling adapter is also available. · Use a low temperature circulating water tank or similar to enable greater stabilization and for even lower temperatures.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.