• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Colonnes de tige de type mandrin

Colonnes de tige de type mandrin
Holds items via a collet type tightening method. This ensures excellent stability and more effective holding. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A34-12
A34-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de tige applicable
(φ)

107.47 €

1 10 jours 1012

121.69 €

1 10 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur A(mm) 60

Assistance technique