• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support à laser rond

Support à laser rond
[Features]
· F20 sandwiches the laser between three screws. The optical axis is adjusted by screwing in and out.
· With F21, in addition to the function of F20, it is possible to adjust in the θy direction by operating the screw at the bottom of the holder.
· Both F20 and F21 have two types, L=150 and 250, depending on the length of the laser.
· The included standard rod has a diameter of ø20 and a length of 60, but both the rod diameter and length can be changed upon request.
· The laser holding part can be fixed to positions at 50 mm intervals by removing the fixing screw from the bottom (only F20-150/250).
· The F20 can be attached directly to the breadboard (A65) by removing the rod.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F20-150
F20-250
F21-150
F21-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur du porte-outils
(mm)
Distance de déplacement Longueur L
(mm)

137.88 €

1 5 jours 1045-150

138.40 €

1 10 jours 1045-250

228.76 €

1 10 jours 1065±3°150

229.80 €

1 10 jours 1065±3°250

Loading...

  1. 1

Assistance technique