• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de miroir rectangulaire

Support de miroir rectangulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· A holder for fixing square mirrors, filters, and projection plates, etc.
· Fix by tightening the two screws.
· The holder is for fixing purposes only.
· The holder is available with a width of 60 mm or 100 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F53-60
F53-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du porte-outils
(mm)

65.03 €

1 5 jours 1060

91.50 €

1 5 jours 10100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 33

Assistance technique