Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HBV1/2-3/8 |
HBV1/4-1/4 |
HBV3/8-3/8 |
HBV5/16-1/4 |
HBV5/16-5/16 |
HBV6-6 |
HBV8-6 |
HBV8-8 |
HBV10-10 |
HBV12-10 |
HBV12-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du tube de raccordement | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Diamètre du tuyau de raccordement 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | 10 jours | - | 1/2 | 24.5 | Jusqu'à 30 | 3/8 | ||
19.22 € | 1 | 12 jours | - | 1/4 | 9 | Jusqu'à 10 | 1/4 | ||
21.65 € | 1 | 10 jours | - | 3/8 | 24 | Jusqu'à 30 | 3/8 | ||
19.23 € | 1 | 10 jours | - | 5/16 | 11 | Jusqu'à 15 | 1/4 | ||
19.22 € | 1 | 10 jours | - | 5/16 | 17 | Jusqu'à 20 | 5/16 | ||
19.22 € | 1 | 5 jours | 10 | φ6 | 9 | Jusqu'à 10 | φ6 | ||
19.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | φ8 | 11 | Jusqu'à 15 | φ6 | |
19.22 € | 1 | 5 jours | 10 | φ8 | 17 | Jusqu'à 20 | φ8 | ||
21.65 € | 1 | 5 jours | 10 | φ10 | 24 | Jusqu'à 30 | φ10 | ||
21.68 € | 1 | 10 jours | - | φ12 | 24.5 | Jusqu'à 30 | φ10 | ||
22.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ12 | 34.5 | Jusqu'à 40 | φ12 |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 3 orifices | Nombre de positions | Commutation du sens à 2 positions |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Méthode de montage | Fond |
Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du tube de raccordement
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles