• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Soupape d'arrêt, clapets à bille, raccords coudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVLU20-0606
BVLU20-0808
BVLU60-1010
BVLU60-1212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du tube de raccordement Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)

17.32 €

1 5 jours φ69.5Jusqu'à 10

17.29 €

1 12 jours φ818Jusqu'à 20

19.65 €

1 10 jours φ1033Jusqu'à 40

19.62 €

1 5 jours φ1244Jusqu'à 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau Accouplement à simple effet Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique