Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVM20-0806 |
BVM20-0808 |
BVM60-1210 |
BVM60-1212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du tube de raccordement | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Diamètre du tuyau de raccordement 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | φ8 | 12 | Jusqu'à 15 | φ6 | |
22.04 € | 1 | 5 jours | φ8 | 20.5 | Jusqu'à 30 | φ8 | ||
24.45 € | 1 | 12 jours | φ12 | 40 | Jusqu'à 40 | φ10 | ||
24.43 € | 1 | 5 jours | φ12 | 54 | Jusqu'à 60 | φ12 |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | Normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du tube de raccordement
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles