Référence fabricant: BVG6-4
Marque: NIHON PISCO
Prix: 9.52 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BVG6-4
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | Normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Diamètre du tube de raccordement | φ6 | Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet |
Section effective(mm2) | 3.8 | Section effective [classification](mm2) | 5 ou moins | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Diamètre du tuyau de raccordement 2 | φ4 |
Vous vous trouvez sur la page de Soupape d'arrêt, clapet à bille, raccord à différence de diamètre série 10, droit, le numéro d'article est le suivant: BVG6-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BVG6-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles