Pour les raccords de serrage en T SUS316 résistant à la corrosion

Pour les raccords de serrage en T SUS316 résistant à la corrosion
  • Remise sur volume
All parts are made using SUS316 for excellent corrosion resistance. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSB0420-01
NSB0420-02
NSB0425-01
NSB0425-02
NSB0640-02
NSB0640-03
NSB0860-01
NSB0860-02
NSB0860-03
NSB1075-02
NSB1075-03
NSB1075-04
NSB1080-02
NSB1080-03
NSB1080-04
NSB1210-02
NSB1210-03
NSB1210-04
NSB1290-02
NSB1290-03
NSB1290-04
NSB1613-03
NSB1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

29.16 €

1 11 jours 1/842

34.14 €

1 11 jours 1/442

29.12 €

1 11 jours 1/842.5

34.19 €

1 11 jours 1/442.5

30.66 €

1 6 jours 1/464

35.22 €

1 11 jours 3/864

35.48 €

1 11 jours 1/886

34.25 €

1 Disponible 5 jours 1/486

38.89 €

1 11 jours 3/886

49.55 €

1 11 jours 1/4107.5

49.60 €

1 11 jours 3/8107.5

54.89 €

1 11 jours 1/2107.5

49.55 €

1 11 jours 1/4108

49.60 €

1 11 jours 3/8108

54.93 €

1 11 jours 1/2108

49.63 €

1 11 jours 1/41210

49.61 €

1 11 jours 3/81210

56.24 €

1 11 jours 1/21210

49.53 €

1 11 jours 1/4129

49.55 €

1 11 jours 3/8129

56.27 €

1 11 jours 1/2129

59.13 €

1 11 jours 3/81613

66.26 €

1 11 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R Spécifications du joint de la pièce filetée Spécifications standard

Assistance technique