• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embouts d'accouplement minimal

Embouts d'accouplement minimal
  • Remise sur volume
[Features]
▪ Optimal for piping of vacuum equipment by combining with tube for vacuum.
▪ Optimal for small equipment and space-saving piping.
▪ Aup of the tightening type is available.
▪ This is a tightening type with tubes that can only be tightened manually.
▪ Clean room packaging specifications are also available as option.
▪ "Clean room packaging specifications" refers to packing the product in a clean room after purification with clean air. (equivalent to ISO Class 6).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LN-M3-M3
LN-M5-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal Pas de vis
(mm)

1.74 €

1 Disponible 5 jours -Acier inoxydable ou de décolletageM30.5

0.42 €

20 5 jours 10LaitonM50.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord vissé Forme de connexion filetage <=> filetage Raccord fileté Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type à vis M Spécifications du lot Spécifications standard

Assistance technique