• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Droit minimum, accouplement minimum

Droit minimum, accouplement minimum
  • Remise sur volume
[Features]
· Optimally suited for vacuum plumbing equipment by to combining with vacuum pipes.
· Suitable for small equipment and space-saving piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-0320-01
LC-0320-M3
LC-0320-M5
LC-0425-01
LC-0425-M3
LC-0425-M5
LC-0425-M6
LC-0535-M5
LC-0640-01
LC-0640-M3
LC-0640-M5
LC-0640-M6
LC-0640-M6C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Type à vis Filetage nominal D.I. du tube
(Ø)
Spécifications du lot Pas de vis
(mm)

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

-LaitonR1/82Spécifications standard-

1.07 €

10 5 jours -Acier inoxydable ou de décolletageMM32Spécifications standard0.5

1.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-LaitonMM52Spécifications standard0.8

1.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

-LaitonR1/82.5Spécifications standard-

1.07 €

1 5 jours 10Acier inoxydable ou de décolletageMM32.5Spécifications standard0.5

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonMM52.5Spécifications standard0.8

0.50 €

10 5 jours -LaitonMM62.5Spécifications standard1

1.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-LaitonMM53Spécifications standard0.8

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonR1/84Spécifications standard-

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable ou de décolletageMM34Spécifications standard0.5

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonMM54Spécifications standard0.8

0.54 €

10 5 jours -LaitonMM64Spécifications standard1

1.16 €

10 Jour même

Stock

-LaitonMM64Spécifications de lot pour salle blanche1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Droit minimal Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique