• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embouts d'accouplement minimal, diam. minimal différent

Embouts d'accouplement minimal, diam. minimal différent
Optimally suited for small equipment and space-saving piping.

[Features]
· Optimally suited for vacuum plumbing equipment by to combining with vacuum pipes.
· Suitable for small equipment and space-saving piping.
· A new tightening method product lineup.
· The tubes can be can be hand tightened.
· Cleanroom packaged specification options are also available.
· After cleaning with clean air, the fitting is packaged inside a cleanroom (ISO Class 6 EQUIV).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LG-0425-0320
LG-0640-0320
LG-0640-0425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du tube
(Ø)
D.I. du tube Côté plus petit diamètre
(Ø)

0.82 €

10 5 jours 2.52

0.82 €

10 5 jours 42

0.82 €

10 5 jours 42.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de diamètre différent Forme de raccord tube à tube Raccord fileté de réduction minimale Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Spécifications du lot Spécifications standard

Assistance technique