• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes droits en polyuréthane pour plomberie en environnement propre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UB0425-20-CC
UB0850-20-CC
UB1065-20-CC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)

16.76 €

1 5 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 310

57.81 €

1 5 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 515

83.80 €

1 5 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Circonstance propre / Résistant à l'eau Couleur Transparence
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::0.8 Longueur M(m) 20 Niveau de vide de service(kPa) -100

Assistance technique