• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes droits en nylon pour plomberie générale

Tubes droits en nylon pour plomberie générale
  • Remise sur volume
A tube with excellent pressure, abrasion, and cold resistance. Available in a total of 9 colors. *Tube can be cut (black).

[Features]
Excellent pressure, abrasion, and cold resistance.
The NB tube can be used with hot water, or heating medium oil.
Strong against bending fatigue, and is stable for use over long periods.
The total number of color variations for the NB tube has been expanded to 12.
A total of 9 color variations are available for NA tubes.
· A cut mark is displayed at intervals of 500 mm, which is useful when cutting the tube.
We also can manufacture long length tubes to order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA0425-20-B
NA0425-20-B-L1
NA0425-20-B-L2
NA0425-20-B-L3
NA0425-20-B-L4
NA0425-20-B-L5
NA0425-20-B-L6
NA0425-20-B-L7
NA0425-20-B-L8
NA0425-20-B-L9
NA0425-20-B-L10
NA0425-20-BU
NA0425-20-CB
NA0425-20-G
NA0425-20-O
NA0425-20-R
NA0425-20-W
NA0425-20-Y
NA0425-20-YB
NA0425-100-B
NA0425-100-BU
NA0425-100-CB
NA0425-100-G
NA0425-100-O
NA0425-100-R
NA0425-100-W
NA0425-100-Y
NA0425-100-YB
NA0640-20-B
NA0640-20-B-L1
NA0640-20-B-L2
NA0640-20-B-L3
NA0640-20-B-L4
NA0640-20-B-L5
NA0640-20-B-L6
NA0640-20-B-L7
NA0640-20-B-L8
NA0640-20-B-L9
NA0640-20-B-L10
NA0640-20-B-L15
NA0640-20-BU
NA0640-20-CB
NA0640-20-G
NA0640-20-O
NA0640-20-R
NA0640-20-W
NA0640-20-Y
NA0640-20-YB
NA0640-100-B
NA0640-100-BU
NA0640-100-CB
NA0640-100-G
NA0640-100-O
NA0640-100-R
NA0640-100-W
NA0640-100-Y
NA0640-100-YB
NA0860-20-B
NA0860-20-B-L1
NA0860-20-B-L2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur M
(m)

11.03 €

1 6 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir1020

0.71 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir101

1.42 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir102

2.13 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir103

2.84 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir104

3.55 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir105

4.26 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir106

4.92 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir107

5.40 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir108

5.48 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir109

5.63 €

1 5 jours 104Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir1010

12.76 €

1 Jour même

Stock

-4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Vert1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Orange1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc crème1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune1020

12.31 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Ocre1020

56.96 €

1 Jour même

Stock

-4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir10100

56.36 €

1 5 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Vert10100

66.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Orange10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc crème10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune10100

61.55 €

1 12 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Ocre10100

18.64 €

1 5 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1520

0.93 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir151

2.45 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir152

3.67 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir153

4.87 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir154

5.29 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir155

6.11 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir156

6.94 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir157

7.75 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir158

8.57 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir159

9.41 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1510

14.11 €

1 5 jours 106Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1515

23.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1520

21.82 €

1 Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent1520

21.04 €

1 10 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Vert1520

21.82 €

1 Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Orange1520

21.04 €

1 10 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge1520

21.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème1520

21.82 €

1 Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune1520

21.04 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Ocre1520

96.12 €

1 Jour même

Stock

-6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir15100

105.21 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu15100

105.21 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent15100

105.21 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Vert15100

105.21 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Orange15100

94.09 €

1 5 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge15100

94.09 €

1 5 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème15100

105.21 €

1 10 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune15100

105.21 €

1 12 jours -6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Ocre15100

26.56 €

1 5 jours -8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir2420

1.32 €

1 5 jours 108Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir241

3.48 €

1 5 jours 108Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir242

Loading...

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Disponible Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau : nylon Nylon 12 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::90 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::1.5
Niveau de vide de service(kPa) -100

Assistance technique