Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UQ03-2F-20-B-B |
UQ03-2F-100-B-B |
UQ04-2F-20-B-B |
UQ04-2F-100-B-B |
UQ06-2F-20-B-B |
UQ06-2F-100-B-B |
UQ08-2F-20-B-B |
UQ08-2F-100-B-B |
UQ10-2F-20-B-B |
UQ10-2F-100-B-B |
UQ12-2F-20-B-B |
UQ12-2F-100-B-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 12 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | 8 | 20 | ||
106.00 € | 1 | 12 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | 8 | 100 | ||
33.49 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 10 | 20 | ||
114.09 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 10 | 100 | ||
54.36 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 15 | 20 | ||
187.30 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 15 | 100 | ||
98.40 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 15 | 20 | ||
340.85 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 15 | 100 | ||
97.90 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 20 | 20 | ||
486.61 € | 1 | 20 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 20 | 100 | ||
136.77 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 30 | 20 | ||
680.96 € | 1 | 11 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 30 | 100 |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Couleur | Noir |
Nombre d'alésages(âme) | 2 | Matériau, uréthane | Polyuréthane de type multi-brins | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::0.8 | Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles