• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes antistatiques droits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UE0320-20-B
UE0320-100-B
UE0425-20-B
UE0425-100-B
UE0640-20-B
UE0640-100-B
UE0850-20-B
UE0850-100-B
UE1065-20-B
UE1065-100-B
UE1280-20-B
UE1280-100-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur M
(m)

19.02 €

1 12 jours 3Jusqu'à 32Jusqu'à 2820

95.10 €

1 12 jours 3Jusqu'à 32Jusqu'à 28100

26.52 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 31020

132.59 €

1 5 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 310100

41.38 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41520

135.21 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 415100

77.20 €

1 5 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 51520

262.94 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 515100

116.87 €

1 5 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72020

380.79 €

1 5 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 720100

113.42 €

1 5 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 83020

523.94 €

1 12 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 830100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique Couleur Noir
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane conducteur Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::40
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::0.6 Niveau de vide de service(kPa) -100

Assistance technique