Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N2-4X2-20 |
N2-8X6-20 |
N2-10X8-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Utilisation du service de découpe | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.85 € | 1 | 11 jours | - | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | 10 | ||
43.19 € | 1 | 11 jours | NA | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 35 | ||
76.60 € | 1 | 5 jours | NA | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 45 |
Loading...
Type | Droit | Matériau | Nylon | Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Couleur | Noir | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Matériau : nylon | Nylon 11 | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::100 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::1 |
Longueur M(m) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Utilisation du service de découpe
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles