• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Silencieux, modèle à accouplement à simple pression intégré

Silencieux, modèle à accouplement à simple pression intégré
More than 1.5 times of flow for the same size

[Features]
· Decrease the exhaust sound by mounting on the exhaust port of the equipment.
· Excellent noise cancellation effect.
· Option of 3 types, depending on its use.
· Ready to use one touch coupler, embedded type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST4
ST6
ST8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Taille de raccord à simple pression D.E. D
(Ø)
Longueur totale B
(mm)

4.84 €

1 Jour même

Stock

-3.55 ou moinsφ41031.6

4.82 €

1 5 jours -10.5Jusqu'à 15φ615.534.6

5.03 €

1 5 jours 1017Jusqu'à 20φ817.548.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal PBT Type à port de connexion de tuyau Accouplement à simple effet
Couvercle Disponible Matériau de l'élément PVF Effet insonorisant(dB) 20

Assistance technique