Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Matériau du filetage | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Couleur de bague de dégagement | Couleur du corps en résine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 3 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
13.93 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 3 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
11.10 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 3 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
11.10 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 3 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
15.98 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 4 | R1/8 | Noir | Noir | ||
17.08 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulation en entrée | Laiton | 4 | R1/8 | Noir | Noir | ||
13.94 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 4 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
13.93 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 4 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
13.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Laiton | 4 | M5×0.8 | Noir | Noir | |
13.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en entrée | Laiton | 4 | M5×0.8 | Noir | Noir | |
16.40 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | R1/8 | Noir | Noir | ||
16.42 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | R1/8 | Gris clair | Gris clair | ||
16.40 € | 1 | 5 jours | Régulation en entrée | Laiton | 6 | R1/8 | Noir | Noir | ||
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | R1/4 | Noir | Noir | |
18.25 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | R1/4 | Gris clair | Gris clair | ||
18.29 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 6 | R1/4 | Noir | Noir | ||
13.83 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
13.77 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 6 | M5×0.8 | Gris clair | Gris clair | ||
13.77 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 6 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
16.87 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 8 | R1/8 | Noir | Noir | ||
17.20 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 8 | R1/8 | Noir | Noir | ||
18.71 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 8 | R1/4 | Noir | Noir | ||
19.17 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 8 | R1/4 | Noir | Noir | ||
19.16 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 10 | R1/4 | Noir | Noir | ||
19.16 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 10 | R1/4 | Noir | Noir | ||
13.90 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 1.8 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
13.90 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 1.8 | M3 x 0.5 | Gris clair | Gris clair | ||
13.90 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 1.8 | M3 x 0.5 | Noir | Noir | ||
13.90 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 1.8 | M3 x 0.5 | Gris clair | Gris clair | ||
11.10 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 1.8 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
11.10 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 1.8 | M5×0.8 | Gris clair | Gris clair | ||
11.10 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 1.8 | M5×0.8 | Noir | Noir |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Coude | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Type à bouton | Standard |
Type à contre-écrou | Moleté | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.9 |
Spécifications du lot | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de commande
Matériau du filetage
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Couleur de bague de dégagement
Couleur du corps en résine
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles