Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JSC6-01AH |
JSC6-01AHW |
JSC6-02AH |
JSC6-02AHW |
JSC8-01AH |
JSC8-01AHW |
JSC8-02AH |
JSC8-02AHW |
JSC8-03AH |
JSC8-03AHW |
JSC10-02AH |
JSC10-03AH |
JSC12-03AH |
JSC12-04AH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | R1/8 | Spécifications standard | |
11.75 € | 1 | 12 jours | 6 | R1/8 | Spécification gris clair | ||
12.75 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | Spécifications standard | ||
12.75 € | 1 | 12 jours | 6 | R1/4 | Spécification gris clair | ||
12.62 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/8 | Spécifications standard | ||
12.62 € | 1 | 12 jours | 8 | R1/8 | Spécification gris clair | ||
13.62 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/4 | Spécifications standard | ||
13.62 € | 1 | 12 jours | 8 | R1/4 | Spécification gris clair | ||
17.26 € | 1 | 12 jours | 8 | R3/8 | Spécifications standard | ||
17.24 € | 1 | 12 jours | 8 | R3/8 | Spécification gris clair | ||
15.36 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/4 | Spécifications standard | ||
17.27 € | 1 | 12 jours | 10 | R3/8 | Spécifications standard | ||
19.02 € | 1 | 12 jours | 12 | R3/8 | Spécifications standard | ||
20.17 € | 1 | 12 jours | 12 | R1/2 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Coude | Sens de commande | Régulation en sortie |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Vis, raccord de tuyau | Matériau du corps principal | Laiton | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Matériau du filetage | Laiton | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles