Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Matériau du filetage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Spécifications de clapet anti-retour | Couleur de bague de dégagement | Couleur du corps en résine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
10.80 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
10.80 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
10.80 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
11.72 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
11.72 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
11.72 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
11.72 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
9.15 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Blanc | Noir | ||
9.15 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
9.15 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Blanc | Noir | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0.5 | Standard | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0.5 | Standard | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Blanc | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Blanc | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
14.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
14.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
14.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
14.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
15.92 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
15.92 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Noir | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Noir | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
8.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Noir | Noir | |
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
10.01 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Noir | Noir | ||
10.01 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
9.99 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
10.01 € | 1 | 5 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Noir | Noir | ||
10.01 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
10.85 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Noir | Noir | ||
11.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Noir | Noir | |
11.23 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Noir | Noir | |
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
7.55 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Noir | Noir | ||
7.56 € | 1 | 10 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Gris clair | Gris clair | ||
7.55 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Noir | Noir | |
7.56 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Noir | Noir | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
11.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
11.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
11.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Blanc | Noir | ||
11.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
12.51 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Laiton | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Blanc | Noir | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Laiton | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Retour à ressort | Blanc | Noir |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Configurable | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Type à bouton | Standard |
Type à contre-écrou | Moleté | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Spécifications du lot | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de commande
Matériau du filetage
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Spécifications de clapet anti-retour
Couleur de bague de dégagement
Couleur du corps en résine
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles