Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JSM4-M5A |
JSM4-M5AK |
JSM4-M5AKW |
JSM4-M5AW |
JSM4-M5B |
JSM4-M5BK |
JSM4-M5BKW |
JSM4-M5BW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Spécifications de clapet anti-retour | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | 0.1~0.9 | Spécifications standard | Spécifications standard | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 0.05~0.5 | Spécifications de retour à ressort | Spécifications standard | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 0.05~0.5 | Spécifications de retour à ressort | Spécification gris clair | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 0.1~0.9 | Spécifications standard | Spécification gris clair | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 0.1~0.9 | Spécifications standard | Spécifications standard | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 0.05~0.5 | Spécifications de retour à ressort | Spécifications standard | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 0.05~0.5 | Spécifications de retour à ressort | Spécification gris clair | ||
9.13 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 0.1~0.9 | Spécifications standard | Spécification gris clair |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Universel | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Laiton |
Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Tuyau à diamètre nominal D | 4 | Valeur nominale de filetage | M5×0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de commande
Spécifications de clapet anti-retour
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles