Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Robinets d'étranglement | Forme | Raccord-union droit | Sens de commande | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Tube, connexion du tube | Matériau du corps principal | PP | Environnement de fonctionnement, applications | Circonstance propre |
Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Matériau caoutchouc d'étanchéité | EPDM | Fluides utilisables | Air / oxygène / gaz inerte / eau / produits chimiques / gaz mixte |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau à diamètre nominal D
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles