Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Couleur de bague de dégagement | Couleur du corps en résine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 10 jours | - | 6.35 | R1/8 | Noir | Noir | ||
9.54 € | 1 | 10 jours | - | 6.35 | R1/4 | Noir | Noir | ||
7.05 € | 1 | 11 jours | - | 6.35 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
12.23 € | 1 | 12 jours | - | 9.53 | R1/4 | Noir | Noir | ||
14.11 € | 1 | 12 jours | - | 9.53 | R3/8 | Noir | Noir | ||
8.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | R1/8 | Noir | Noir | ||
8.23 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 4 | R1/8 | Gris clair | Gris clair | ||
5.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
5.40 € | 1 | 12 jours | - | 4 | M5×0.8 | Gris clair | Gris clair | ||
9.62 € | 1 | 12 jours | - | 7.94 | R1/8 | Noir | Noir | ||
10.58 € | 1 | 11 jours | - | 7.94 | R1/4 | Noir | Noir | ||
12.92 € | 1 | 12 jours | - | 7.94 | R3/8 | Noir | Noir | ||
8.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | R1/8 | Noir | Noir | ||
8.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | R1/8 | Gris clair | Gris clair | |
10.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | R1/4 | Noir | Noir | |
10.08 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 6 | R1/4 | Gris clair | Gris clair | ||
7.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M5×0.8 | Noir | Noir | ||
7.32 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 6 | M5×0.8 | Gris clair | Gris clair | ||
9.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | R1/8 | Noir | Noir | |
10.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R1/4 | Noir | Noir | ||
10.58 € | 1 | 12 jours | - | 8 | R1/4 | Gris clair | Gris clair | ||
13.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | R3/8 | Noir | Noir | |
13.27 € | 1 | 12 jours | - | 8 | R3/8 | Gris clair | Gris clair | ||
12.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | R1/4 | Noir | Noir | ||
12.25 € | 1 | 12 jours | - | 10 | R1/4 | Gris clair | Gris clair | ||
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 10 | R3/8 | Noir | Noir | |
17.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | R3/8 | Noir | Noir | |
17.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | R1/2 | Noir | Noir | |
16.93 € | 1 | 12 jours | - | 12 | R1/2 | Gris clair | Gris clair |
Loading...
Type | Robinets d'étranglement | Forme | Coude | Sens de commande | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Vis, raccord de tuyau | Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Matériau du filetage | Laiton | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Spécifications du lot | Standard |
Matériau caoutchouc d'étanchéité | NBR | Fluides utilisables | Air |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Couleur de bague de dégagement
Couleur du corps en résine
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles