Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EQ01-C04P01E |
EQ01-C06P01E |
EQ02-C06P01E |
EQ02-C06P02E |
EQ02-C08P01E |
EQ02-C08P02E |
EQ03-C10P02E |
EQ03-C10P03E |
EQ03-C10P04E |
EQ03-C12P02E |
EQ03-C12P03E |
EQ03-C12P04E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section effective, vers l'avant (mm2) | Section effective, air d'échappement (mm2) | D.E. de tuyau de raccordement côté entrée (φ) | Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 1 | 10 jours | - | 4 | 8 | 4 | 1/8 | ||
30.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 6 | 1/8 | |
34.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 15 | 6 | 1/8 | |
36.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 15 | 6 | 1/4 | |
34.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 15 | 8 | 1/8 | |
34.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 15 | 8 | 1/4 | ||
49.77 € | 1 | 5 jours | - | 24 | 31 | 10 | 1/4 | ||
49.80 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 31 | 10 | 3/8 | ||
49.78 € | 1 | 10 jours | - | 27 | 34 | 10 | 1/2 | ||
49.78 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 31 | 12 | 1/4 | ||
49.81 € | 1 | 12 jours | - | 26 | 31 | 12 | 3/8 | ||
49.81 € | 1 | 10 jours | - | 28 | 34 | 12 | 1/2 |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Matériau du corps principal | Aluminium | Matériau du joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Côté admission, type de port P (P1) | Accouplement à simple effet | Côté sortie, type de port A | Filetage mâle | Côté échappement, type de port R | Atmosphérique ouvert (avec régulateur d'échappement) |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 | Sortie, type de filetage de tuyauterie | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective, vers l'avant(mm2)
Section effective, air d'échappement(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée(φ)
Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles