Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VTA-W-1RN |
VTA-W-1RS |
VTA-W-2RN |
VTA-W-2RS |
VTA-W-4RN |
VTA-W-4RS |
VTA-W-6RN |
VTA-W-6RS |
VTA-W-8RN |
VTA-W-8RS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre extérieur D (φ) | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | 1 | 184.4 | ||
31.01 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 1 | 184.4 | ||
31.03 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | 2 | 183.4 | ||
29.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 2 | 183.4 | |
32.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | 4 | 183.7 | |
31.03 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 4 | 183.7 | ||
31.00 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | 6 | 190.8 | ||
31.03 € | 1 | 10 jours | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 6 | 190.8 | ||
31.01 € | 1 | 10 jours | Type encastré | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | 8 | 186.9 | ||
31.01 € | 1 | 10 jours | Type encastré | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 8 | 186.9 |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Forme générale | Matériau | À base de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Niveau de vide | -85kPa |
Couleur du corps principal | Gris clair |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre extérieur D(φ)
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles