Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPF6LBN |
VPF6LBS |
VPF8LBN |
VPF8LBS |
VPF10LBN |
VPF10LBS |
VPF15LBN |
VPF15LBS |
VPF20LBN |
VPF20LBS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 6 | 15 | 60.1 | ||
26.84 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 6 | 15 | 60.1 | ||
24.87 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 8 | 15 | 60.1 | ||
26.84 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 8 | 15 | 60.1 | ||
24.88 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 10 | 15.5 | 60.6 | ||
26.86 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 10 | 15.5 | 60.6 | ||
25.29 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 15 | 17.5 | 62.6 | ||
27.65 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 15 | 17.5 | 62.6 | ||
26.10 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 20 | 20 | 66.1 | ||
28.46 € | 1 | 10 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 20 | 20 | 66.1 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Soufflets souples | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard | Support de montage | Type ressort |
Force des ressorts(N) | 7.9~15.0 | Course(mm) | 5.8 | Direction de sortie du vide | Haut |
Vis de connexion pour montage | M14×1 | Vis de sortie du vide | M14×1 | Vanne antichute | Aucun |
Filtre directement fixé | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Couleur
Diamètre extérieur D(φ)
Hauteur L1(mm)
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles