Référence fabricant: VPHC15LBS6J
Marque: NIHON PISCO
Prix: 20.26 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPHC15LBS6J
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Soufflets souples | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc de silicone | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Blanc | Diamètre extérieur D(φ) | 15 | Hauteur L1(mm) | 17.5 |
Support de montage | Type ressort | Force des ressorts(N) | 0.9~2.7 | Course(mm) | 9 |
Longueur totale B(mm) | 64.1 | Direction de sortie du vide | Haut | Vis de connexion pour montage | M16 |
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles