Modèle de ventouse à vide pour modèle d'accouplement à simple pression VPA fin

Modèle de ventouse à vide pour modèle d'accouplement à simple pression VPA fin
Optimal for conveying thin media such as copying paper and vinyl. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPA20PN4J

Référence pièce
VPA20PN4J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.09 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Partie de lèvre fine / Jeu de supports Type à tampon Pour objet fin Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Noir Diamètre extérieur D(φ) 20 Hauteur L1(mm) 7.3
Support de montage Type fixe Longueur totale B(mm) 32.1 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M8 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 4 Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Assistance technique