Ventouse à vide pour modèle fin VPE

Ventouse à vide pour modèle fin VPE
  • Remise sur volume
Optimal for conveying thin media such as copying paper and vinyl. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPE10PN

Référence pièce
VPE10PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Partie de lèvre fine / Jeu de supports Type à tampon Pour objet fin Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Noir Diamètre extérieur D(φ) 10 Hauteur L1(mm) 5.8
Support de montage Type fixe Longueur totale B(mm) 13.8 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M5×0.8 Vis de sortie du vide M5×0.8 Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Vous vous trouvez sur la page de Ventouse à vide pour modèle fin VPE, le numéro d'article est le suivant: VPE10PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPE10PN.

Assistance technique