• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteurs, jeux droits mâles, femelles

Connecteurs, jeux droits mâles, femelles
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A male connector/female straight set—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: multi-purpose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QC3-3M
QC3-4M
QC3-6M
QC4-3M
QC4-4M
QC4-6M
QC6-3M
QC6-4M
QC6-6
QC6-6M
QC6-8
QC8-6
QC8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau (mm) D
(mm)
D.E. du tuyau 2
(mm)
Type d'unité principale

6.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

-33Type mini

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-34Type mini

7.63 €

1 11 jours -36Type mini

7.11 €

1 11 jours -43Type mini

7.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044Type mini

7.63 €

1 5 jours -46Type mini

7.63 €

1 11 jours -63Type mini

7.63 €

1 12 jours -64Type mini

7.75 €

1 5 jours -66Type standard

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066Type mini

8.11 €

1 11 jours -68Type standard

8.11 €

1 11 jours -86Type standard

8.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088Type standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Jeu mâle et femelle
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique