• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteurs, coudes d'unité mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQ3ML-A
PQ4ML-A
PQ6L-A
PQ6ML-A
PQ8L-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Type d'unité principale

3.38 €

1 10 jours 3Coude type mini

3.38 €

1 10 jours 4Coude type mini

3.53 €

1 11 jours 6Coude de type standard

3.47 €

1 10 jours 6Coude type mini

3.81 €

1 11 jours 8Coude de type standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique